Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

Trames chauffantes, ECflex 50T, 50 W/m², 8.80 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230

088L6389

Type de câble: Double conducteur, Largeur de trame [m]: 0.8, Longueur de trame [m]: 11.7
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: ECflex

Remplacement recommandé: 140F1424

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationFloor heating
Classe IP de l'élémentIPX7
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Couleur gaine extérieureROUGE
DescriptionECflex 50T 8,8m² 230V 430W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre de câble [mm]6.9 mm
Écran de câbleFeuille alu 100%
Épaisseur [mm]6.90 mm
EPD disponibleYes
Gaine extérieurePVC
Garantie [Année]20
Groupe de produitsTrames chauffantes
HomologationCE
Homologué ULNo
IgnifugeOui
Isolation du conducteurXLPE
Largeur de trame [m]0.8 m
Liaison froideOui
Longueur de liaison froide [m]4.0 m
Longueur de trame [m]11.70 m
Marquage CEYes
Material DescriptionECflex 50T 8,8m² 230V 430W
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Principe de chauffageRésistance en série
Product line21
Protection anti-UVNon
Puissance de trame [W/m²]50 W/m²
Puissance thermique [W]430 W
Quantité de conducteurs de liaison froide3
Quantité de liaisons froides1
Résistance à la déformation [N]>1500 N
Résistance à la traction [N]>500 N
Résistance du câble [Ohm]123.7000 Ohm
Sans plombOui
Set d'accessoiresNo
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de liaison froide [mm²]1.5 mm²
Température d'installation [°C] [Min.]-5 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.]60 °C
Température hors fonctionnement [°C] [Max.]90 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type de câbleDouble conducteur
Type de liaison froideDTCL
Type de produitECflex 50T
Warranty type20-year full service warranty
Zone couverte [m²]8.80 m²

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut5 Kilogram
Poids Net4.885 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume33.075 Liter
EAN/UPC5703466247136