Trames chauffantes, ECflex 100T, 18.20 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230, 1810 W
088L6366
ECflex 100T 16,2m² 230V 1630W
Remplacement recommandé: 140F1464
088L6366
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Floor heating |
| Classe IP de l'élément | IPX7 |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Couleur gaine extérieure | ROUGE |
| Description | ECflex 100T 16,2m² 230V 1630W |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre de câble [mm] | 6.9 mm |
| Écran de câble | Feuille alu 100% |
| Entreprise de certification | Intertek Semko |
| Épaisseur [mm] | 6.90 mm |
| EPD disponible | Yes |
| Gaine extérieure | PVC |
| Garantie [Année] | 20 |
| Groupe de produits | Trames chauffantes |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Ignifuge | Oui |
| Isolation du conducteur | XLPE |
| Largeur de trame [m] | 0.8 m |
| Liaison froide | Oui |
| Longueur de liaison froide [m] | 4.0 m |
| Longueur de trame [m] | 24.30 m |
| Marquage CE | Yes |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | ECflex 100T 18,2m² 230V 1810W |
| Présence de batteries | Non |
| Principe de chauffage | Résistance en série |
| Product line | 21 |
| Protection anti-UV | Non |
| Puissance de trame [W/m²] | 100 W/m² |
| Puissance thermique [W] | 1810 W |
| Quantité de conducteurs de liaison froide | 3 |
| Quantité de liaisons froides | 1 |
| Résistance à la déformation [N] | >1500 N |
| Résistance à la traction [N] | >500 N |
| Résistance du câble [Ohm] | 29.3000 Ohm |
| Sans plomb | Oui |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille de liaison froide [mm²] | 2.5 mm² |
| Température d'installation [°C] [Min.] | -5 °C |
| Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 60 °C |
| Température hors fonctionnement [°C] [Max.] | 90 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type de câble | Double conducteur |
| Type de liaison froide | DTCL |
| Type de produit | ECflex 100T |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Zone couverte [m²] | 18.20 m² |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 9.36 Kilogram |
| Poids Net | 9.36 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 63.075 Liter |
| EAN/UPC | 5703466245262 |