Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

Trames chauffantes, ECflex 100T, 16.20 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230, 1630 W

088L6365

ECflex 100T 16,2m² 230V 1630W

Remplacement recommandé: 140F1463

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationFloor heating
Classe IP de l'élémentIPX7
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Couleur gaine extérieureROUGE
DescriptionECflex 100T 16,2m² 230V 1630W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre de câble [mm]6.9 mm
Écran de câbleFeuille alu 100%
Entreprise de certificationIntertek Semko
Épaisseur [mm]6.90 mm
EPD disponibleYes
Gaine extérieurePVC
Garantie [Année]20
Groupe de produitsTrames chauffantes
HomologationCE
Homologué ULNo
IgnifugeOui
Isolation du conducteurXLPE
Largeur de trame [m]0.8 m
Liaison froideOui
Longueur de liaison froide [m]4.0 m
Longueur de trame [m]21.60 m
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionECflex 100T 16,2m² 230V 1630W
Présence de batteriesNon
Principe de chauffageRésistance en série
Product line21
Protection anti-UVNon
Puissance de trame [W/m²]100 W/m²
Puissance thermique [W]1630 W
Quantité de conducteurs de liaison froide3
Quantité de liaisons froides1
Résistance à la déformation [N]>1500 N
Résistance à la traction [N]>500 N
Résistance du câble [Ohm]32.4000 Ohm
Sans plombOui
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de liaison froide [mm²]1.5 mm²
Température d'installation [°C] [Min.]-5 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.]60 °C
Température hors fonctionnement [°C] [Max.]90 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type de câbleDouble conducteur
Type de liaison froideDTCL
Type de produitECflex 100T
Warranty type20-year full service warranty
Zone couverte [m²]16.20 m²

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut8.32 Kilogram
Poids Net8.24 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume58.8 Liter
EAN/UPC5703466245255