Trames chauffantes, ECasphalt 300T, 300 W/m², 7.90 m², Tension d’alimentation [V] AC: 400
088L6561
Type de câble: Double conducteur, Largeur de trame [m]: 0.5, Longueur de trame [m]: 15.8
088L6561
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Asphalt ice and snow melting |
| Classe IP de l'élément | IPX7 |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Couleur gaine extérieure | Noir |
| Description | ECasphalt 300T 7,9m² 400V 2315W |
| Description du produit | ECasphalt 300T |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre de câble [mm] | 7.0 mm |
| Écran de câble | Feuille alu 100% |
| Entreprise de certification | Intertek Semko |
| Épaisseur [mm] | 7.00 mm |
| EPD disponible | Yes |
| Gaine extérieure | XPLO |
| Garantie [Année] | 20 |
| Groupe de produits | Trames chauffantes |
| Hauteur de l’emballage [mm] | 200 mm |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Ignifuge | Oui |
| Isolation du conducteur | FEP |
| Largeur de l’emballage [mm] | 200 mm |
| Largeur de trame [m] | 0.5 m |
| Liaison froide | Oui |
| Longueur de liaison froide [m] | 10.0 m |
| Longueur de trame [m] | 15.80 m |
| Marquage CE | Yes |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | ECasphalt 300T 7,9 m² 0,5x15,8m 400V |
| Présence de batteries | Non |
| Principe de chauffage | Résistance en série |
| Product line | 21 |
| Profondeur de l’emballage [mm] | 500 mm |
| Protection anti-UV | Oui |
| Puissance de trame [W/m²] | 300 W/m² |
| Puissance thermique [W] | 2315 W |
| Quantité de conducteurs de liaison froide | 2 |
| Quantité de liaisons froides | 1 |
| Résistance à la déformation [N] | >1500 N |
| Résistance à la traction [N] | >300 N |
| Résistance du câble [Ohm] | 70.0000 Ohm |
| Sans plomb | Oui |
| Set d'accessoires | No |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille de liaison froide [mm²] | 2.5 mm² |
| Température courte période [°C] [Max.] | 240 °C |
| Température d'installation [°C] [Min.] | -5 °C |
| Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 60 °C |
| Température hors fonctionnement [°C] [Max.] | 85 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 400 V |
| Type de câble | Double conducteur |
| Type de liaison froide | DTWK |
| Type de produit | ECasphalt 300T |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Zone couverte [m²] | 7.90 m² |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 8.36 Kilogram |
| Poids Net | 8.276 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 20 Liter |
| EAN/UPC | 5703466246887 |