Câbles chauffants, Ice Guard (SRIG), 12 ft, Tension d’alimentation [V] AC: 120, 5W/ft@50°F, Double conducteur
088L1481
Type de câble: Double conducteur, Principe de chauffage: Autorégulant
088L1481
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Roof frost protection |
| Cable output [W@°F] | 60W@50°F |
| Câble sur le touret | Non |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Couleur gaine extérieure | Noir |
| Coupé à longueur | Non |
| Description | SRIG Préterminé 12 ft 120V |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre de courbure ["] [Min.] | 1.00 in |
| Écran de câble | Tresse en cuivre étamé |
| Entreprise de certification | C CSA US |
| Gaine extérieure | TPE |
| Garantie [Année] | 10 |
| Groupe de produits | Câbles chauffants |
| Hauteur de câble ["] | 0.216 in |
| Homologation | c CSA us |
| Homologué UL | No |
| Ignifuge | Oui |
| Isolation du conducteur | Matrice autorégulante |
| Largeur de câble ["] | 0.45 in |
| Liaison froide | Oui |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur de câble [pied] | 12.0 ft |
| Longueur de liaison froide [pied] | 6.0 ft |
| Material Description | SRIG Pre-Terminated 12 ft, 120V |
| Matériau de remplissage | TPE |
| Présence de batteries | Non |
| Principe de chauffage | Autorégulant |
| Product line | 21 |
| Protection anti-UV | Oui |
| Protection d'écran blindée [%] [Min.] | 70 % RH |
| Puissance de câble [W/pied@°F] | 5W/ft@50°F |
| Quantité de conducteurs de liaison froide | 1 |
| Quantité de liaisons froides | 1 |
| Sans plomb | Oui |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Température de fonctionnement [°F] [Max.] | 150 °F |
| Température hors fonctionnement [°F] [Max.] | 185 °F |
| Tension d’alimentation [V] AC | 120 V |
| Type de câble | Double conducteur |
| Type de liaison froide | AWG 16 |
| Type de produit | Ice Guard (SRIG) |
| Version du produit | Ready-made |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.697 Kilogram |
| Poids Net | 0.69 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466208632 |
| Proposition 65 | Cancer |