BOCK, Connector, Valve
097B81519
Compressors spare parts, Set-shut-off valve NS38 *EX, Legacy BOCK ID: 81519
097B81519
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Description | Set-shut-off valve NS38 *EX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 1 5/8 in |
| Dimension du raccord [mm] | 42 mm |
| Groupe de produits | Compressors spare parts |
| Legacy BOCK ID | 81519 |
| Marque | BOCK |
| Material Description | Set-shut-off valve NS38 *EX |
| Nº de dossier SCIP | c10dd66d-41db-4423-a88d-398b76db3c0b |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Connector |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | SET-SHUT-OFF VALVE_1 |
| Présence de batteries | No |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Type de produit | Valve |
| Type de raccord | Soldering |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 5.133 Kilogram |
| Poids Net | 5.133 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162548455 |