BOCK, Motor component, Kit
097B80957
Compressors spare parts, Set-motor 15kW S/SS (optim.), Legacy BOCK ID: 80957
097B80957
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation | 380-420V 50Hz (440-480V 60Hz) |
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| Description | Set-motor 15kW S/SS (optim.) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Groupe de produits | Compressors spare parts |
| Legacy BOCK ID | 80957 |
| Marque | BOCK |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | Set-motor 15kW S/SS (optim.) |
| Nom du produit | Motor component |
| Présence de batteries | No |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Type de produit | Kit |
| voltage of component | 400V 50Hz (460V 60Hz) |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 41.62 Kilogram |
| Poids Net | 41.62 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162552483 |