Danfoss logo
BOCK, Connector, Valve-product-details

BOCK, Connector, Valve

097B80835

Compressors spare parts, Set-shut-off valve ø22, Legacy BOCK ID: 80835

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessory (EF013236)TRUE
component used forHG34 CO2 THG46 CO2 T
DescriptionSet-shut-off valve ø22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]7/8 in
Dimension du raccord [mm]22 mm
Groupe de produitsCompressors spare parts
Legacy BOCK ID80835
MarqueBOCK
Material DescriptionSet-shut-off valve ø22
Nº de dossier SCIPc10dd66d-41db-4423-a88d-398b76db3c0b
Nom du produitConnector
Caractéristique
Valeur
Nom du produit dans le dossier SCIPSET-SHUT-OFF VALVE_1
Présence de batteriesNo
Présence de batteries (réglementation WEEE)No
Product lineDanfoss BOCK®
Spare part (EF013237)TRUE
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Type de produitValve
Type de raccordCutting ring
type of componentshut off valve
Valve connection size inch7/8 in
Valve connection size mm22 mm
Valve connection typeCutting ring

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.55 Kilogram
Poids Net1.55 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162553404