BOCK, Connector, Valve
097B80833
Compressors spare parts, Set-shut-off valve ø28+1 1/8", Legacy BOCK ID: 80833
097B80833
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| component used for | HG34 CO2HG34 CO2 THG46 CO2 T |
| Description | Set-shut-off valve ø28+1 1/8" |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 1 1/8 in |
| Dimension du raccord [mm] | 28 mm |
| Groupe de produits | Compressors spare parts |
| Legacy BOCK ID | 80833 |
| Marque | BOCK |
| Material Description | Set-shut-off valve ø28+1 1/8" |
| Nom du produit | Connector |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | No |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type de produit | Valve |
| Type de raccord | Soldering/welding |
| type of component | shut off valve |
| Valve connection size inch | 1 1/8 in |
| Valve connection size mm | 28 mm |
| Valve connection type | Brazing/welding |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.097 Kilogram |
| Poids Net | 1.097 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162553428 |