BOCK, Motor component, Kit
097B80545
Compressors spare parts, Set-motor 18,5kW S/SS, Legacy BOCK ID: 80545
097B80545
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation | 380-420V 50Hz (440-480V 60Hz) |
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| component used for | HA2 CO2 THG2 CO2 T |
| Description | Set-motor 18,5kW S/SS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Groupe de produits | Compressors spare parts |
| Legacy BOCK ID | 80545 |
| Marque | BOCK |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | Set-motor 18,5kW S/SS |
| Nom du produit | Motor component |
| Présence de batteries | No |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Type de produit | Kit |
| type of component | motor |
| voltage of component | 400V 50Hz (460V 60Hz) |
| wattage of component | 18,5kW |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 51.57 Kilogram |
| Poids Net | 51.57 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162554722 |