Danfoss logo
BOCK, Connector, Valve-product-details

BOCK, Connector, Valve

097B08398

Compressors spare parts, Set-shut-off valve NS38, Legacy BOCK ID: 08398

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
component used forF76HG44HG66
DescriptionSet-shut-off valve NS38
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1 5/8 in
Dimension du raccord [mm]42 mm
Groupe de produitsCompressors spare parts
Legacy BOCK ID08398
MarqueBOCK
Material DescriptionSet-shut-off valve NS38
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIPc10dd66d-41db-4423-a88d-398b76db3c0b
Nom du produitConnector
Nom du produit dans le dossier SCIPSET-SHUT-OFF VALVE_1
Présence de batteriesNo
Présence de batteries (réglementation WEEE)No
Product lineDanfoss BOCK®
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Type de produitValve
Type de raccordSoldering

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut4.4 Kilogram
Poids Net4.4 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162582763