Danfoss logo
BOCK, Connector, Adaptor-product-details

BOCK, Connector, Adaptor

097B05804

Compressors spare parts, Soldered adap.straig.1 1/4"x28, Legacy BOCK ID: 05804

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessory (EF013236)TRUE
addit. information on materialgalvanized
component used forAM3F3FK30
DescriptionSoldered adap.straig.1 1/4"x28
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1 1/8 in
Dimension du raccord [mm]28 mm
drawing no. component/static097-0001510
Groupe de produitsCompressors spare parts
Legacy BOCK ID05804
MarqueBOCK
Material DescriptionSoldered adap.straig.1 1/4"x28
Caractéristique
Valeur
material no. of component1.0737
material of component11SMnPb37
Nom du produitConnector
Présence de batteriesNo
Présence de batteries (réglementation WEEE)No
Product lineDanfoss BOCK®
Spare part (EF013237)TRUE
Type de produitAdaptor
Type de raccordSoldering
Valve connection size inch1 1/8 in
Valve connection size mm28 mm
Valve connection typeBrazing

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut140 Gram
Poids Net140 Gram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162589939