BOCK, Connector, Soldered bush
097B05273
Compressors spare parts, Soldered bush ø3 1/8" + ø76, Legacy BOCK ID: 05273
097B05273
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| component used for | EX-HG8HG8 |
| Description | Soldered bush ø3 1/8" + ø76 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 3 1/8 in |
| Dimension du raccord [mm] | 76 mm |
| Groupe de produits | Compressors spare parts |
| Legacy BOCK ID | 05273 |
| Marque | BOCK |
| Material Description | Soldered bush ø3 1/8" + ø76 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| material no. of component | 2.0401 |
| material of component | CuZn39Pb3 |
| Nom du produit | Connector |
| Présence de batteries | No |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Type de produit | Soldered bush |
| Type de raccord | Soldering |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 790 Gram |
| Poids Net | 790 Gram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162592083 |