Danfoss logo
 Danfoss SL-AD

Gicleurs d'eau, SL, 3.65 L/h, 60 °, Creuse

030L6674

SL-AD 3,65 L/h 60°H

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Angle de pulvérisation [°]60 °
Capacité [gal US/h]1.25 gal/h
Capacité [l/h]3.65 L/h
Clapet anti-goutte LEOui
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
DescriptionSL-AD 3,65 L/h 60°H
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)50 Qté
Filetage10/24 UNC
Groupe de produitsGicleurs d'eau
Caractéristique
Valeur
HomologationRoHS
Homologué ULNo
Marquage CENo
Marquage répartition de pulvérisationH
Material DescriptionSL AISI nozzle 3,65 L/h 60° AD UNC 10-24
Nº de dossier SCIPd7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128
Nom du produit dans le dossier SCIPSL nozzles
Point de définition [galUS/h]14 bar tap water
Présence de batteriesNon
Product line02
Répartition de pulvérisationCreuse
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitSL

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut20.1 Gram
Poids Net18.1 Gram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255091967
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm