Danfoss logo
BFPM 21 motor pump

Pompes, BFPM 21

071N4110

Type de produit: BFPM 21, Sortie gicleur/pression: L, Tension de bobine [V]: 220 - 230, CA
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Pompe à fioul

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
1 ou 2étages1
Capacité [l/h]24.00 L/h
Classe de protectionIP40
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(c)
CommentairesLe sens de rotation et la position de la sortie gicleur/pression sont toujours déterminés en regardant la pompe avec l'axe vers soi.
Conduit d'aspiration sous vide [bar] [Max.]0.4 bar
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
Connexion tuyauterie2 tubes
Consommation bobine [W]9 W
Consommation électrique [W]42.0 W
Couple de démarrage [Nm] [Max.]0.10 N-m
Courant bobineCA
DescriptionBFPM21 L3L
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre arbre [mm]8.000 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)6 Qté
Finessede filtration [µm]200
Fonction de fermetureCoupure
Groupe de capacité0-24
Groupe de produitsPompes
HomologationCEUKCAIntertek Semko
Homologué ULNo
Marquage CEYes
Material DescriptionDel - Oil pump BFPM 21 L3, I-Pack
Mélange de biocarburants10
Méplats/clé sur l'arbre1méplat
Nº de dossier SCIPf20ec57d-bab8-4ad5-b356-803e091c6321
Nom du produit dans le dossier SCIPOil pump BFPM 21 L3, I-Pack
Nombre d'étages1
Oil typeKérosène/fioul léger
Plage de capacité [l/h] [Max.]24 L/h
Plage de capacité [l/h] [Min.]0 L/h
Caractéristique
Valeur
Point de définition [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Présence de batteriesNon
Pression [bar] [Max.]28.00 bar
Pression [bar] [Min.]5.00 bar
Pression kérosène [bar] [Max.]12 bar
Pression ligne d'alimentation [bar] [Max.]2 bar
Product line02
Réglage usine pression [bar]32.0 bar
RemarquesTo be operated with BFPM controller
RotationL
SérieBFPM
Sortie gicleur/pressionL
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Température ambiante [°C] [Min.]-20 °C
Température de stockage [°C] [Max.]70 °C
Température de stockage [°C] [Min.]-20 °C
Température du fluide (°C) [Max.]70 °C
Température du fluide (°C) [Min.]0 °C
Tension crête d'alimentation [V] [Max.]253.0 V
Tension crête d'alimentation [V] [Min.]207.0 V
Tension d'alimentation [V]230.0 V
Tension d'alimentation [V] [Max.]240.0 V
Tension d'alimentation [V] [Min.]220.0 V
Tension de bobine [V]220 - 230
Type d’actionneurNF (normalement fermée)
Type de filtreCartouche
Type de produitBFPM 21
Viscosité [cSt] [Max.]12.0 cSt
Viscosité [cSt] [Min.]1.3 cSt
Vitesse [tr/min] [Max.]3450 tr/min
Vitesse [tr/min] [Min.]400 tr/min
Vitesse pompe à fioul [op/min.]3450 op/min
Zone filtrante [cm²]11.0 cm²

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.947 Kilogram
Poids Net1.946 Kilogram
Volume2.002 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425093333
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm