Danfoss logo
071N3201_BFP_Service_Pump_L

Pompes, BFP 52

071N3204

Type de produit: BFP 52, Sortie gicleur/pression: L, Tension de bobine [V]: 220 - 230, CA

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
1 ou 2étages2
Capacité [l/h]42.00 L/h
Classe de protectionIP40
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
CommentairesLe sens de rotation et la position de la sortie gicleur/pression sont toujours déterminés en regardant la pompe avec l'axe vers soi.
Conduit d'aspiration sous vide [bar] [Max.]0.4 bar
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
Connexion tuyauterie2 tubes
Consommation bobine [W]9 W
Consommation électrique [W]75.0 W
Couple de démarrage [Nm] [Max.]0.12 N-m
Courant bobineCA
DescriptionBFP 52E R5L, ENTRETIEN
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre arbre [mm]8.000 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)10 Qté
Finessede filtration [µm]200
Fonction de fermetureCoupure
Groupe de capacité25-49
Groupe de produitsPompes
HomologationCEUKCAIntertek SemkoDIN CERTCO
Homologué ULNo
Marquage CEYes
Material DescriptionOil pump BFP 52E R5L, 2 pipes
Media temperature [°C] [Max]70 °C
Media temperature [°C] [Min]0 °C
Mélange de biocarburants10
Méplats/clé sur l'arbre1méplat
Nº de dossier SCIPb9ccf2df-a60a-4db7-b88b-d72eb1f67887
Nom du produit dans le dossier SCIPOil pump BFP - Service
Nombre d'étages2
Oil typeKérosène/fioul léger
Plage de capacité [l/h] [Max.]49 L/h
Caractéristique
Valeur
Plage de capacité [l/h] [Min.]25 L/h
Point de définition [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Présence de batteriesNon
Pression [bar] [Max.]25.00 bar
Pression [bar] [Min.]7.00 bar
Pression kérosène [bar] [Max.]12 bar
Pression ligne d'alimentation [bar] [Max.]2 bar
Pression max. étage 2 [bar] [Max.]25 bar
Product line02
Réglage usine pression [bar]10.0 bar
Réglage usine pression étape 2 [bar]13.0 bar
RotationR
SérieBFP
Sortie gicleur/pressionL
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Température ambiante [°C] [Min.]-20 °C
Température de stockage [°C] [Max.]70 °C
Température de stockage [°C] [Min.]-20 °C
Tension crête d'alimentation [V] [Max.]253.0 V
Tension crête d'alimentation [V] [Min.]207.0 V
Tension d'alimentation [V]230.0 V
Tension d'alimentation [V] [Max.]230.0 V
Tension d'alimentation [V] [Min.]220.0 V
Tension de bobine [V]220 - 230
Type d’actionneurNF+NO
Type de filtreCartouche
Type de produitBFP 52
Type NOUse with NO coil
Viscosité [cSt] [Max.]12.0 cSt
Viscosité [cSt] [Min.]1.3 cSt
Vitesse [tr/min] [Max.]3450 tr/min
Vitesse [tr/min] [Min.]1400 tr/min
Vitesse pompe à fioul [op/min.]3450 op/min
Zone filtrante [cm²]11.0 cm²

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.321 Kilogram
Poids Net1.294 Kilogram
Volume2.002 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425156427
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm