Danfoss logo
RSA Oil pump - 070-3360 L

Pompes, RSA

070L3352

Type de produit: RSA, Sortie gicleur/pression: L

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
1 ou 2étages1
Capacité [l/h]120.00 L/h
CommentairesLe sens de rotation et la position de la sortie gicleur/pression sont toujours déterminés en regardant la pompe avec l'axe vers soi.
Conduit d'aspiration sous vide [bar] [Max.]0.4 bar
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion tuyauterie2 tubes
Consommation électrique [W]89.0 W
Couple de démarrage [Nm] [Max.]0.24 N-m
DescriptionRSA 60 OEM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre arbre [mm]10.000 mm
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)10 Qté
Finessede filtration [µm]150
Fonction de fermetureFermeture
Groupe de capacité100-149
Groupe de produitsPompes
HomologationCE
Homologué ULNo
Marquage CENo
Material DescriptionRSA 060 I 2253
Media temperature [°C] [Max]120 °C
Media temperature [°C] [Min]-10 °C
Mélange de biocarburants100
Méplats/clé sur l'arbre1méplat
Nº de dossier SCIPd7554548-0d48-4f87-949e-e06d2b53628e
Nom du produit dans le dossier SCIPOil pumps - RSA 60
Nombre d'étages1
Caractéristique
Valeur
Oil typeKérosène/fioul léger
Plage de capacité [l/h] [Max.]149 L/h
Plage de capacité [l/h] [Min.]100 L/h
Plage de pression ressort spécial en bar [Max.]5 bar
Plage de pression ressort spécial en bar [Min.]1 bar
Point de définition [l/h]2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt
Présence de batteriesNon
Pression [bar] [Max.]21.00 bar
Pression [bar] [Min.]5.50 bar
Pression kérosène [bar] [Max.]12 bar
Pression ligne d'alimentation [bar] [Max.]4 bar
Product line02
Réglage usine pression [bar]7.0 bar
RotationL
SérieRS
Sortie gicleur/pressionL
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.]120 °C
Température ambiante [°C] [Min.]-20 °C
Température de stockage [°C] [Max.]120 °C
Température de stockage [°C] [Min.]-25 °C
Type de filtreJoint
Type de produitRSA
Viscosité [cSt] [Max.]18.0 cSt
Viscosité [cSt] [Min.]1.3 cSt
Vitesse [tr/min] [Max.]3600 tr/min
Vitesse [tr/min] [Min.]1400 tr/min
Vitesse pompe à fioul [op/min.]3600 op/min
Zone filtrante [cm²]75.0 cm²

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.064 Kilogram
Poids Net2.015 Kilogram
Volume1.2 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425008153
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm