Pompes, RSA
070L3244
Type de produit: RSA, Sortie gicleur/pression: L
070L3244
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| 1 ou 2étages | 1 |
| Capacité [l/h] | 82.00 L/h |
| Commentaires | Le sens de rotation et la position de la sortie gicleur/pression sont toujours déterminés en regardant la pompe avec l'axe vers soi. |
| Conduit d'aspiration sous vide [bar] [Max.] | 0.4 bar |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion tuyauterie | 1 tube |
| Consommation électrique [W] | 70.0 W |
| Couple de démarrage [Nm] [Max.] | 0.22 N-m |
| Description | RSA 40 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre arbre [in] | 7/16 |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 6 Qté |
| Finessede filtration [µm] | 150 |
| Fonction de fermeture | Fermeture |
| Groupe de capacité | 50-99 |
| Groupe de produits | Pompes |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | No |
| Material Description | RSA 040 M 2261 |
| Media temperature [°C] [Max] | 120 °C |
| Media temperature [°C] [Min] | -10 °C |
| Mélange de biocarburants | 100 |
| Méplats/clé sur l'arbre | 1méplat |
| Nº de dossier SCIP | 9886a09b-6093-4c78-a7a5-3cc9c004ff8a |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Oil pumps - RSA 40 |
| Nombre d'étages | 1 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Oil type | Kérosène/fioul léger |
| Plage de capacité [l/h] [Max.] | 99 L/h |
| Plage de capacité [l/h] [Min.] | 50 L/h |
| Plage de pression ressort spécial en bar [Max.] | 5 bar |
| Plage de pression ressort spécial en bar [Min.] | 1 bar |
| Point de définition [l/h] | 2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt |
| Présence de batteries | Non |
| Pression [bar] [Max.] | 21.00 bar |
| Pression [bar] [Min.] | 5.50 bar |
| Pression kérosène [bar] [Max.] | 12 bar |
| Pression ligne d'alimentation [bar] [Max.] | 4 bar |
| Product line | 02 |
| Réglage usine pression [bar] | 7.0 bar |
| Rotation | L |
| Série | RS |
| Sortie gicleur/pression | L |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 120 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | -20 °C |
| Température de stockage [°C] [Max.] | 120 °C |
| Température de stockage [°C] [Min.] | -25 °C |
| Type de filtre | Joint |
| Type de produit | RSA |
| Viscosité [cSt] [Max.] | 18.0 cSt |
| Viscosité [cSt] [Min.] | 1.3 cSt |
| Vitesse [tr/min] [Max.] | 3600 tr/min |
| Vitesse [tr/min] [Min.] | 1400 tr/min |
| Vitesse pompe à fioul [op/min.] | 3600 op/min |
| Zone filtrante [cm²] | 75.0 cm² |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 2.186 Kilogram |
| Poids Net | 2.185 Kilogram |
| Volume | 3.374 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425024986 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |