Pompes, BFP 21
071N1173
Type de produit: BFP 21, Sortie gicleur/pression: L + R, Tension de bobine [V]: 220 - 240, CA
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: BFP 20/21
071N1173
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| 1 ou 2étages | 1 |
| Capacité [l/h] | 42.00 L/h |
| Classe de protection | IP40 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(a)-I6(c) |
| Commentaires | Le sens de rotation et la position de la sortie gicleur/pression sont toujours déterminés en regardant la pompe avec l'axe vers soi. |
| Conduit d'aspiration sous vide [bar] [Max.] | 0.4 bar |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion tuyauterie | 2 tubes |
| Consommation bobine [W] | 9 W |
| Consommation électrique [W] | 70.0 W |
| Couple de démarrage [Nm] [Max.] | 0.12 N-m |
| Courant bobine | CA |
| Description | BFP 21 R5 L+R |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre arbre [mm] | 8.000 mm |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
| Finessede filtration [µm] | 200 |
| Fonction de fermeture | Coupure |
| Groupe de capacité | 25-49 |
| Groupe de produits | Pompes |
| Homologation | CEUKCADIN CERTCOIntertek Semko |
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Del - Oil pump BFP 21 R5R, 2 pipes, I |
| Mélange de biocarburants | 10 |
| Méplats/clé sur l'arbre | 1méplat |
| Nº de dossier SCIP | f7a3d9f5-c783-43a4-84ec-d54732783baf |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Oil pump BFP 21 |
| Nombre d'étages | 1 |
| Oil type | Kérosène/fioul léger |
| Plage de capacité [l/h] [Max.] | 49 L/h |
| Plage de capacité [l/h] [Min.] | 25 L/h |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Point de définition [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| Présence de batteries | Non |
| Pression [bar] [Max.] | 20.00 bar |
| Pression [bar] [Min.] | 7.00 bar |
| Pression kérosène [bar] [Max.] | 12 bar |
| Pression ligne d'alimentation [bar] [Max.] | 2 bar |
| Product line | 02 |
| Réglage usine pression [bar] | 10.0 bar |
| Rotation | R |
| Série | BFP |
| Sortie gicleur/pression | L + R |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | -20 °C |
| Température de stockage [°C] [Max.] | 70 °C |
| Température de stockage [°C] [Min.] | -20 °C |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 70 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | 0 °C |
| Tension crête d'alimentation [V] [Max.] | 253.0 V |
| Tension crête d'alimentation [V] [Min.] | 207.0 V |
| Tension d'alimentation [V] | 230.0 V |
| Tension d'alimentation [V] [Max.] | 240.0 V |
| Tension d'alimentation [V] [Min.] | 220.0 V |
| Tension de bobine [V] | 220 - 240 |
| Type d’actionneur | NF (normalement fermée) |
| Type de filtre | Cartouche |
| Type de produit | BFP 21 |
| Viscosité [cSt] [Max.] | 12.0 cSt |
| Viscosité [cSt] [Min.] | 1.3 cSt |
| Vitesse [tr/min] [Max.] | 3450 tr/min |
| Vitesse [tr/min] [Min.] | 1400 tr/min |
| Vitesse pompe à fioul [op/min.] | 3450 op/min |
| Zone filtrante [cm²] | 11.0 cm² |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.046 Kilogram |
| Poids Net | 1.045 Kilogram |
| Volume | 1.203 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425066542 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |