Danfoss logo
BFP21L3 Bio10 UK

Pompes, BFP 21

071N0252

Type de produit: BFP 21, Sortie gicleur/pression: L, Tension de bobine [V]: 220 - 230, CA
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: BFP 20/21

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
1 ou 2étages1
Capacité [l/h]24.00 L/h
Classe de protectionIP40
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)-I6(c)
CommentairesLe sens de rotation et la position de la sortie gicleur/pression sont toujours déterminés en regardant la pompe avec l'axe vers soi.
Conduit d'aspiration sous vide [bar] [Max.]0.4 bar
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
Connexion tuyauterie1 tube
Consommation bobine [W]9 W
Consommation électrique [W]42.0 W
Couple de démarrage [Nm] [Max.]0.10 N-m
Courant bobineCA
DescriptionBFP 21L3L
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre arbre [mm]8.000 mm
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)10 Qté
Finessede filtration [µm]200
Fonction de fermetureCoupure
Groupe de capacité0-24
Groupe de produitsPompes
HomologationCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
Homologué ULNo
Marquage CEYes
Material DescriptionDel - Oil Pump BFP 21 L3
Mélange de biocarburants10
Méplats/clé sur l'arbre1méplat
Nº de dossier SCIP26ca73ec-5aa5-4e7f-90dd-5434f9c4d59c
Nom du produit dans le dossier SCIPOil Pump BFP 21 L3
Nombre d'étages1
Oil typeKérosène/fioul léger
Plage de capacité [l/h] [Max.]24 L/h
Plage de capacité [l/h] [Min.]0 L/h
Point de définition [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Pression [bar] [Max.]20.00 bar
Pression [bar] [Min.]7.00 bar
Pression kérosène [bar] [Max.]12 bar
Pression ligne d'alimentation [bar] [Max.]2 bar
Product line02
Réglage usine pression [bar]12.0 bar
RotationL
SérieBFP
Sortie gicleur/pressionL
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Température ambiante [°C] [Min.]-20 °C
Température de stockage [°C] [Max.]70 °C
Température de stockage [°C] [Min.]-20 °C
Température du fluide (°C) [Max.]70 °C
Température du fluide (°C) [Min.]0 °C
Tension crête d'alimentation [V] [Max.]253.0 V
Tension crête d'alimentation [V] [Min.]207.0 V
Tension d'alimentation [V]230.0 V
Tension d'alimentation [V] [Max.]240.0 V
Tension d'alimentation [V] [Min.]220.0 V
Tension de bobine [V]220 - 230
Type d’actionneurNF (normalement fermée)
Type de courantCA
Type de filtreCartouche
Type de produitBFP 21
Viscosité [cSt] [Max.]12.0 cSt
Viscosité [cSt] [Min.]1.3 cSt
Vitesse [tr/min] [Max.]3450 tr/min
Vitesse [tr/min] [Min.]2400 tr/min
Vitesse pompe à fioul [op/min.]3450 op/min
Zone d'applicationDomestique
Zone filtrante [cm²]11.0 cm²

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.105 Kilogram
Poids Net1.104 Kilogram
Volume1.124 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425023736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm