Danfoss logo
071N7168_BFP_Service_Pump_L

Pompes, BFP 20

071N0200

Type de produit: BFP 20, Sortie gicleur/pression: L + R

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
1 ou 2étages1
Capacité [l/h]24.00 L/h
Classe de protectionIP40
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
CommentairesLe sens de rotation et la position de la sortie gicleur/pression sont toujours déterminés en regardant la pompe avec l'axe vers soi.
Conduit d'aspiration sous vide [bar] [Max.]0.4 bar
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
Connexion tuyauterie2 tubes
Consommation électrique [W]42.0 W
Couple de démarrage [Nm] [Max.]0.10 N-m
DescriptionBFP 20R3 L+R
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre arbre [mm]8.000 mm
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)10 Qté
Finessede filtration [µm]200
Fonction de fermetureAucun
Groupe de capacité0-24
Groupe de produitsPompes
HomologationCE
Homologué ULNo
Marquage CENo
Material DescriptionOil pump BFP 20 R3L+R,
Mélange de biocarburants10
Méplats/clé sur l'arbre1méplat
Nº de dossier SCIP9080a720-2824-477a-b35e-9275ee911dd9
Nom du produit dans le dossier SCIPOil pump BFP 20
Nombre d'étages1
Caractéristique
Valeur
Oil typeKérosène/fioul léger
Plage de capacité [l/h] [Max.]24 L/h
Plage de capacité [l/h] [Min.]0 L/h
Point de définition [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Présence de batteriesNon
Pression [bar] [Max.]20.00 bar
Pression [bar] [Min.]7.00 bar
Pression kérosène [bar] [Max.]12 bar
Pression ligne d'alimentation [bar] [Max.]2 bar
Product line02
Réglage usine pression [bar]10.0 bar
RotationR
SérieBFP
Sortie gicleur/pressionL + R
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Température ambiante [°C] [Min.]-20 °C
Température de stockage [°C] [Max.]70 °C
Température de stockage [°C] [Min.]-20 °C
Température du fluide (°C) [Max.]70 °C
Température du fluide (°C) [Min.]0 °C
Type de filtreCartouche
Type de produitBFP 20
Viscosité [cSt] [Max.]12.0 cSt
Viscosité [cSt] [Min.]1.3 cSt
Vitesse [tr/min] [Max.]3450 tr/min
Vitesse [tr/min] [Min.]2400 tr/min
Vitesse pompe à fioul [op/min.]3450 op/min
Zone filtrante [cm²]11.0 cm²

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.096 Kilogram
Poids Net1.095 Kilogram
Volume1.518 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425021237
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm