Danfoss logo
BFP10L6_071N1103_R

Pompes, BFP 10

071N0288

Type de produit: BFP 10, Sortie gicleur/pression: R
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: BFP 10/11

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
1 ou 2étages1
Capacité [l/h]24.00 L/h
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
CommentairesLe sens de rotation et la position de la sortie gicleur/pression sont toujours déterminés en regardant la pompe avec l'axe vers soi.
Conduit d'aspiration sous vide [bar] [Max.]0.4 bar
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
Connexion tuyauterie1 tube
Consommation électrique [W]42.0 W
Couple de démarrage [Nm] [Max.]0.10 N-m
DescriptionBFP 10 R3R
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre arbre [mm]8.000 mm
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)10 Qté
Finessede filtration [µm]200
Fonction de fermetureAucun
Groupe de capacité0-24
Groupe de produitsPompes
HomologationCE
Homologué ULNo
Marquage CEYes
Material DescriptionDel -Oil pump BFP 10 R3R, 1 pipe, I-Pack
Mélange de biocarburants10
Méplats/clé sur l'arbre1méplat
Nº de dossier SCIP4672d16e-286f-4432-a60e-64ac8c804dce
Nom du produit dans le dossier SCIPOil pump BFP 10 R3R, 1 pipe, I-Pack
Nombre d'étages1
Oil typeKérosène/fioul léger
Caractéristique
Valeur
Plage de capacité [l/h] [Max.]24 L/h
Plage de capacité [l/h] [Min.]0 L/h
Point de définition [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Présence de batteriesNon
Pression [bar] [Max.]15.00 bar
Pression [bar] [Min.]7.00 bar
Pression kérosène [bar] [Max.]12 bar
Pression ligne d'alimentation [bar] [Max.]2 bar
Product line02
Réglage usine pression [bar]12.0 bar
RotationR
SérieBFP
Sortie gicleur/pressionR
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Température ambiante [°C] [Min.]-20 °C
Température de stockage [°C] [Max.]70 °C
Température de stockage [°C] [Min.]-20 °C
Température du fluide (°C) [Max.]70 °C
Température du fluide (°C) [Min.]0 °C
Type de filtreJoint
Type de produitBFP 10
Viscosité [cSt] [Max.]12.0 cSt
Viscosité [cSt] [Min.]1.3 cSt
Vitesse [tr/min] [Max.]3450 tr/min
Vitesse [tr/min] [Min.]2400 tr/min
Vitesse pompe à fioul [op/min.]3450 op/min
Zone filtrante [cm²]13.0 cm²

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.038 Kilogram
Poids Net1.037 Kilogram
Volume1.203 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425032271
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm