Danfoss logo
BFA

Pompes, BFA 01

071N1289

Type de produit: BFA 01, Sortie gicleur/pression: L, Tension de bobine [V]: 24, CA

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
1 ou 2étages1
Capacité [l/h]24.00 L/h
Classe de protectionIP40
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)-I6(c)
CommentairesLe sens de rotation et la position de la sortie gicleur/pression sont toujours déterminés en regardant la pompe avec l'axe vers soi.
Conduit d'aspiration sous vide [bar] [Max.]0.4 bar
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
Connexion tuyauterie2 tubes
Consommation bobine [W]9 W
Consommation électrique [W]42.0 W
Couple de démarrage [Nm] [Max.]0.10 N-m
Courant bobineCA
DescriptionBFA01 L3L
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre arbre [mm]8.000 mm
Emballage (format)Palette
Emballage (nombre par format)300 Qté
Finessede filtration [µm]150
Fonction de fermetureCoupure
Groupe de capacité0-24
Groupe de produitsPompes
HomologationCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
Homologué ULNo
Marquage CEYes
Material DescriptionOil pump BFA 01 L3L, 24 AC
Mélange de biocarburants10
Méplats/clé sur l'arbre1méplat
Nº de dossier SCIPc4680348-6694-4e07-b57c-668dd9c8d97e
Nom du produit dans le dossier SCIPOil pump BFA
Nombre d'étages1
Oil typeKérosène/fioul léger
Caractéristique
Valeur
Plage de capacité [l/h] [Max.]24 L/h
Plage de capacité [l/h] [Min.]0 L/h
Point de définition [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Présence de batteriesNon
Pression [bar] [Max.]15.00 bar
Pression [bar] [Min.]7.00 bar
Pression kérosène [bar] [Max.]12 bar
Pression ligne d'alimentation [bar] [Max.]2 bar
Product line02
Réglage usine pression [bar]12.0 bar
RotationL
SérieBFA
Sortie gicleur/pressionL
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Température ambiante [°C] [Min.]-20 °C
Température de stockage [°C] [Max.]70 °C
Température de stockage [°C] [Min.]-20 °C
Température du fluide (°C) [Max.]70 °C
Température du fluide (°C) [Min.]0 °C
Tension d'alimentation [V]24.0 V
Tension d'alimentation [V] [Max.]26.4 V
Tension d'alimentation [V] [Min.]21.6 V
Tension de bobine [V]24
Type de produitBFA 01
Viscosité [cSt] [Max.]12.0 cSt
Viscosité [cSt] [Min.]1.3 cSt
Vitesse [tr/min] [Max.]3450 tr/min
Vitesse [tr/min] [Min.]2400 tr/min
Vitesse pompe à fioul [op/min.]3450 op/min
Zone filtrante [cm²]0.7 cm²

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.074 Kilogram
Poids Net1.073 Kilogram
Volume1.176 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425074318
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm