Préchauffeurs, FPHE 5, 6 kg/h, Élément PTC (coefficient positif de température): 1 x 50, Thermostat: 60/32
030N5067
FPHE 5
030N5067
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Capacité [kg/h] | 6.00 kg/h |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(a)-I7(c)-I |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | FPHE 5 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre d'emboîtement [mm] | 18.5 mm |
| Élément PTC (coefficient positif de température) | 1 x 50 |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 50 Qté |
| Groupe de produits | Préchauffeurs |
| Homologation | CEIntertek Semko |
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Oil preheater FPHE 5 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nº de dossier SCIP | a3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Oil preheater FPHE 10 |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 02 |
| Raccordements | G 1/8 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Température d'enclenchement [°C] | 60 °C |
| Température de déclenchement [°C] | 32 °C |
| Tension d'alimentation [V] | 230.0 V |
| Tension d'alimentation [V] [Max.] | 255.0 V |
| Tension d'alimentation [V] [Min.] | 180.0 V |
| Thermostat | 60/32 |
| Type de produit | FPHE 5 |
| Vannede fermeture | Non |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.105 Kilogram |
| Poids Net | 0.104 Kilogram |
| Volume | 0.143 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425091506 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |