Danfoss logo
UV1-sensor

Cellules photoélectriques, UV, Sensibilité: Normal (noir), Boîtier: Standard

057H7051

TYPE DE CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE UV1
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
BoîtierStandard
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionTYPE DE CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE UV1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)10 Qté
Groupe de produitsCellules photoélectriques
HomologationCE
Caractéristique
Valeur
Homologué ULNo
Longueur du boîtier [mm]90 mm
Longueur du câble [mm]300 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionDel - Photo unit type UV1 1/10PC
Présence de batteriesNon
Product line02
SensibilitéNormal (noir)
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitUV

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.038 Kilogram
Poids Net0.034 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.106 Liter
EAN/UPC5702425080609