Cellules photoélectriques, LDS, Sensibilité: Extra haut (bleu clair), Longueur du câble [mm]: 300, Boîtier: Standard
057H7316
TYPE DE CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE LDS
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: LD / LDS
057H7316
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Boîtier | Standard |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | TYPE DE CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE LDS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 100 Qté |
| Groupe de produits | Cellules photoélectriques |
| Homologation | CE |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Homologué UL | Out of scope |
| Longueur du boîtier [mm] | 50 mm |
| Longueur du câble [mm] | 300 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Photo unit type LDS |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 02 |
| Sensibilité | Extra haut (bleu clair) |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | LDS |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.03 Kilogram |
| Poids Net | 0.03 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.056 Liter |
| EAN/UPC | 5702425244865 |