Cellules photoélectriques, LDS, Sensibilité: Extra haut (bleu clair), Longueur du câble [mm]: 230, Boîtier: Standard
057H7313
TYPE DE CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE LDS
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
057H7313
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Boîtier | Standard |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | TYPE DE CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE LDS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 100 Qté |
| Groupe de produits | Cellules photoélectriques |
| Homologation | CE |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Homologué UL | Out of scope |
| Longueur du boîtier [mm] | 50 mm |
| Longueur du câble [mm] | 230 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Photo unit type LDS OEM |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 02 |
| Sensibilité | Extra haut (bleu clair) |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | LDS |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.016 Kilogram |
| Poids Net | 0.014 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.189 Liter |
| EAN/UPC | 5702425157561 |