Danfoss logo
057H7308 Photo unit

Cellules photoélectriques, LDS, Sensibilité: Extra haut (bleu clair), Longueur du câble [mm]: 500, Boîtier: Standard

057H7308

TYPE DE CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE LDS
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
BoîtierStandard
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionTYPE DE CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE LDS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)100 Qté
Groupe de produitsCellules photoélectriques
HomologationCE
Caractéristique
Valeur
Homologué ULOut of scope
Longueur du boîtier [mm]50 mm
Longueur du câble [mm]500 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionPhoto unit type LDS OEM
Présence de batteriesNon
Product line02
SensibilitéExtra haut (bleu clair)
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitLDS

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.024 Kilogram
Poids Net0.02 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.18 Liter
EAN/UPC5702425157530