Cellules photoélectriques, LDS, Sensibilité: Extra haut (bleu clair), Longueur du câble [mm]: 800, Boîtier: Longue
057H7111
CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE DE TYPE LDS (MULTI-PACK 10X5PIÈCES)
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
057H7111
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Boîtier | Longue |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE DE TYPE LDS (MULTI-PACK 10X5PIÈCES) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 5 Qté |
| Groupe de produits | Cellules photoélectriques |
| Homologation | CE |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Homologué UL | Out of scope |
| Longueur du boîtier [mm] | 66 mm |
| Longueur du câble [mm] | 800 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Flame sensor LDS, 800mm |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 02 |
| Sensibilité | Extra haut (bleu clair) |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | LDS |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.041 Kilogram |
| Poids Net | 0.022 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.097 Liter |
| EAN/UPC | 5702425157653 |