Danfoss logo
Photo unit group picture

Cellules photoélectriques, LDS, Sensibilité: Extra haut (bleu clair), Longueur du câble [mm]: 350, Boîtier: Extra longue

057H7110

CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE DE TYPE LDS (MULTI-PACK 10X5PIÈCES)
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
BoîtierExtra longue
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionCELLULE PHOTOÉLECTRIQUE DE TYPE LDS (MULTI-PACK 10X5PIÈCES)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)5 Qté
Groupe de produitsCellules photoélectriques
HomologationCE
Caractéristique
Valeur
Homologué ULOut of scope
Longueur du boîtier [mm]105 mm
Longueur du câble [mm]350 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionFlame sensor LDS, 350mm
Présence de batteriesNon
Product line02
SensibilitéExtra haut (bleu clair)
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitLDS

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.024 Kilogram
Poids Net0.022 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.097 Liter
EAN/UPC5702425157646