Cellules photoélectriques, LDS, Sensibilité: Extra haut (bleu clair), Longueur du câble [mm]: 500, Boîtier: Standard
057H7108
CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE DE TYPE LDS (MULTI-PACK 10X5PIÈCES)
057H7108
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Boîtier | Standard |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE DE TYPE LDS (MULTI-PACK 10X5PIÈCES) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 5 Qté |
| Groupe de produits | Cellules photoélectriques |
| Homologation | CEUL |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Homologué UL | Yes |
| Longueur du boîtier [mm] | 50 mm |
| Longueur du câble [mm] | 500 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Flame sensor LDS, 500mm |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 02 |
| Sensibilité | Extra haut (bleu clair) |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | LDS |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.026 Kilogram |
| Poids Net | 0.022 Kilogram |
| Volume | 0.08 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425157622 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |