Gicleurs à fioul, OD H, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 80 °, Creuse
030H8862
0.60GAL 80H CEN - LOT DE 50 SOUS BLISTER
030H8862
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Angle de pulvérisation [°] | 80 ° |
| Capacité [gal US/h] | 0.60 gal/h |
| Capacité [kg/h] | 2.37 kg/h |
| Capacité [l/h] | 0.00 L/h |
| CEN | Oui |
| Clapet anti-goutte LE | Non |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(a)-I6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | 0.60GAL 80H CEN - LOT DE 50 SOUS BLISTER |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 50 Qté |
| Finessede filtration [µm] | 45 |
| Forme | Conique |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Groupe de produits | Gicleurs à fioul |
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | No |
| Marquage répartition de pulvérisation | H |
| Material Description | Nozzle 0.60 gph 80° H CEN Blister |
| Nº de dossier SCIP | ecac5e6b-f9a1-496f-a813-010fd3b09c53 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | 30 H F OEM - Nozzle 0.30-0.60 gph |
| Point de définition [galUS/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Point de définition [kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 02 |
| Répartition de pulvérisation | Creuse |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de filtre | Frittage |
| Type de produit | OD H |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.033 Kilogram |
| Poids Net | 0.032 Kilogram |
| Volume | 0.023 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425049613 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |