Danfoss logo
OD 030H8916

Gicleurs à fioul, OD H, 0.3 gal/h, 1.15 kg/h, 80 °, Creuse

030H8852

0.30GAL 80H OD - LOT DE 50 SOUS BLISTER

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Angle de pulvérisation [°]80 °
Capacité [gal US/h]0.30 gal/h
Capacité [kg/h]1.15 kg/h
Capacité [l/h]0.00 L/h
CENNon
Clapet anti-goutte LENon
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
Description0.30GAL 80H OD - LOT DE 50 SOUS BLISTER
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)50 Qté
Finessede filtration [µm]30
FormeConique
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsGicleurs à fioul
Homologué ULNo
Marquage CENo
Marquage répartition de pulvérisationH
Material DescriptionNozzle 0.30 gph 80° H OD Blister **
Nº de dossier SCIPecac5e6b-f9a1-496f-a813-010fd3b09c53
Nom du produit dans le dossier SCIP30 H F OEM - Nozzle 0.30-0.60 gph
Point de définition [galUS/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Point de définition [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Présence de batteriesNon
Product line02
Répartition de pulvérisationCreuse
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de filtreFrittage
Type de produitOD H

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.032 Kilogram
Poids Net0.031 Kilogram
Volume0.023 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425054976
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm