Gicleurs à fioul, OD S, 2 gal/h, 7.42 kg/h, 60 °, Pleine
030F6882
2.00GAL 60S OD - LOT DE 50 SOUS BLISTER
030F6882
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Angle de pulvérisation [°] | 60 ° |
| Capacité [gal US/h] | 2.00 gal/h |
| Capacité [kg/h] | 7.42 kg/h |
| Capacité [l/h] | 0.00 L/h |
| CEN | Non |
| Clapet anti-goutte LE | Non |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | 2.00GAL 60S OD - LOT DE 50 SOUS BLISTER |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 50 Qté |
| Finessede filtration [µm] | 140 |
| Forme | Conique |
| Groupe de produits | Gicleurs à fioul |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | No |
| Marquage répartition de pulvérisation | S |
| Material Description | Nozzle 2.00 gph 60° S OD Blister |
| Nº de dossier SCIP | 6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | 30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph |
| Point de définition [galUS/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Point de définition [kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 02 |
| Puissance [kW] | 0.0 kW |
| Répartition de pulvérisation | Pleine |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de filtre | Filtre Monel |
| Type de produit | OD S |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.032 Kilogram |
| Poids Net | 0.031 Kilogram |
| Volume | 0.023 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425049323 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |