Danfoss logo
OD 030B0055

Gicleurs à fioul, OD B, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 80 °, Semi-creuse

030B8803

0.60 GAL 80° B OD - LOT DE 50 SOUS BLISTER

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Angle de pulvérisation [°]80 °
Capacité [gal US/h]0.60 gal/h
Capacité [kg/h]2.37 kg/h
Capacité [l/h]0.00 L/h
Clapet anti-goutte LENon
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)-I6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
Description0.60 GAL 80° B OD - LOT DE 50 SOUS BLISTER
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)50 Qté
Finessede filtration [µm]45
FormeConique
Groupe de produitsGicleurs à fioul
Caractéristique
Valeur
Homologué ULNo
Marquage CENo
Marquage répartition de pulvérisationB
Material DescriptionNozzle 0.60 GPH 80° B OD Blister **
Nº de dossier SCIPbafb82bc-5502-45ef-b71f-d685a25d9a11
Nom du produit dans le dossier SCIPNozzle 0.60 GPH 80° B OD Blister **
Point de définition [galUS/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Point de définition [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Présence de batteriesNon
Product line02
Répartition de pulvérisationSemi-creuse
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de filtreFrittage
Type de matériauLaiton
Type de produitOD B

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.032 Kilogram
Poids Net0.023 Kilogram
Volume0.023 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425243264
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm