Gicleurs à fioul, OD B, 1.25 gal/h, 4.71 kg/h, 45 °, Semi-creuse
030B8659
1.25GAL 45B OD - LOT DE 50 SOUS BLISTER
030B8659
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Angle de pulvérisation [°] | 45 ° |
| Capacité [gal US/h] | 1.25 gal/h |
| Capacité [kg/h] | 4.71 kg/h |
| Capacité [l/h] | 0.00 L/h |
| CEN | Non |
| Clapet anti-goutte LE | Non |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | 1.25GAL 45B OD - LOT DE 50 SOUS BLISTER |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 50 Qté |
| Finessede filtration [µm] | 75 |
| Forme | Conique |
| Groupe de produits | Gicleurs à fioul |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | Yes |
| Marquage répartition de pulvérisation | B |
| Material Description | Nozzle 1.25 gph 45° B OD Blister** |
| Nº de dossier SCIP | 9e8c05db-7208-4004-ad5e-feb3477a5d7d |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | OD B OEM- Nozzle 1.00-6.00 gph |
| Point de définition [galUS/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Point de définition [kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 02 |
| Répartition de pulvérisation | Semi-creuse |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de filtre | Frittage |
| Type de produit | OD B |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.03 Kilogram |
| Poids Net | 0.029 Kilogram |
| Volume | 0.023 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425082702 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |