Gicleurs à fioul, OD B, 19.5 gal/h, 76.2 kg/h, 60 °, Semi-creuse
030B1147
19.50 GAL 60B CHINA
030B1147
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Angle de pulvérisation [°] | 60 ° |
| Capacité [gal US/h] | 19.50 gal/h |
| Capacité [kg/h] | 76.20 kg/h |
| Capacité [l/h] | 0.00 L/h |
| CEN | Non |
| Clapet anti-goutte LE | Non |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | 19.50 GAL 60B CHINA |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
| Forme | Conique |
| Groupe de produits | Gicleurs à fioul |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | No |
| Marquage répartition de pulvérisation | B |
| Material Description | Nozzle 19.50 gph 60° B China |
| Nº de dossier SCIP | 1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | OD - Nozzle - 6.00-22.00 gph |
| Point de définition [galUS/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Point de définition [kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 02 |
| Répartition de pulvérisation | Semi-creuse |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de filtre | Aucun |
| Type de matériau | Laiton |
| Type de produit | OD B |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.026 Kilogram |
| Poids Net | 0.025 Kilogram |
| Volume | 0.025 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425058516 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |