Danfoss logo
OD 030H8916

Gicleurs à fioul, LE, 0.5 gal/h, 1.45 kg/h, 80 °, Creuse

030B0444

0.50GAL 80H LE VIESSMANN

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Angle de pulvérisation [°]80 °
Capacité [gal US/h]0.50 gal/h
Capacité [kg/h]1.45 kg/h
Capacité [l/h]0.00 L/h
CENNon
Clapet anti-goutte LEOui
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
Description0.50GAL 80H LE VIESSMANN
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)10 Qté
Finessede filtration [µm]30
FormeConique
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsGicleurs à fioul
Homologué ULNo
Marquage CENo
Marquage répartition de pulvérisationH
Material DescriptionNozzle 0.50 gph 80° H LE
Nº de dossier SCIPcab6b463-1d2b-4e2d-810b-e5f624cef1fc
Nom du produit dans le dossier SCIPLE Nozzles 0.40-0.60 gph
Point de définition [galUS/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Point de définition [kg/h]11.6 bar, 2.2 cSt, 788 kg/m³
Présence de batteriesNon
Product line02
Répartition de pulvérisationCreuse
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de filtreFrittage
Type de produitLE

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.036 Kilogram
Poids Net0.033 Kilogram
Volume0.024 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425052811
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm