Danfoss logo
OBC_057H8716_F

Boîtiers de contrôle pour brûleur à fioul, Série OBC 80, Nombre d'étages: 2, Emballage industriel

057H8816

OBC 82.12 OEM , protection sous tension
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
1 ou 2étages2
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionOBC 82.12 OEM , protection sous tension
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)100 Qté
Groupe de produitsBoîtiers de contrôle pour brûleur à fioul
Homologué ULOut of scope
Marquage CEOut of scope
Material DescriptionOil burner control 82.12 (100 PC)
Nombre d'étages2
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Product line02
Substances de la liste candidate REACHNo
Temps de post-allumage [s]15 "
Temps de post-purge [s]0 "
Temps de pré-allumage [s]13 "
Temps de pré-purge [s]13 "
Temps de sécurité [s]10 "
Tension d'alimentation [V]230.0 V
Tension d’alimentation [V] AC [max.]253 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]195 V
Type de produitSérie OBC 80

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.139 Kilogram
Poids Net0.133 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.768 Liter
EAN/UPC5702425235504