Danfoss logo
OBC_057H8705_R

Boîtiers de contrôle pour brûleur à fioul, Série OBC 80, Nombre d'étages: 2, Emballage individuel

057H8705

OBC 84.10 ENTRETIEN
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
1 ou 2étages2
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionOBC 84.10 ENTRETIEN
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)40 Qté
Groupe de produitsBoîtiers de contrôle pour brûleur à fioul
HomologationCE
Homologué ULNo
Marquage CEYes
Material DescriptionOil burner control 84.10 ( Multi pack )
Caractéristique
Valeur
Nombre d'étages2
Présence de batteriesNon
Product line02
Substances de la liste candidate REACHNo
Temps de post-allumage [s]2 "
Temps de post-purge [s]0 "
Temps de pré-allumage [s]25 "
Temps de pré-purge [s]25 "
Temps de sécurité [s]5 "
Tension d'alimentation [V]230.0 V
Tension d’alimentation [V] AC [max.]253 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]195 V
Type de produitSérie OBC 80

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.197 Kilogram
Poids Net0.195 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.983 Liter
EAN/UPC5702425123849