Boîtiers de contrôle pour brûleur à fioul, Série OBC 80, Nombre d'étages: 2, Emballage individuel
057H8703
OBC 82.11 ENTRETIEN
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
057H8703
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| 1 ou 2étages | 2 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | OBC 82.11 ENTRETIEN |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 40 Qté |
| Groupe de produits | Boîtiers de contrôle pour brûleur à fioul |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Oil burner control 82.11 ( Multi pack ) |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre d'étages | 2 |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 02 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Temps de post-allumage [s] | 20 " |
| Temps de post-purge [s] | 0 " |
| Temps de pré-allumage [s] | 6 " |
| Temps de pré-purge [s] | 6 " |
| Temps de sécurité [s] | 10 " |
| Tension d'alimentation [V] | 230.0 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 253 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 195 V |
| Type de produit | Série OBC 80 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.196 Kilogram |
| Poids Net | 0.19 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.963 Liter |
| EAN/UPC | 5702425123832 |