Danfoss logo
OBC_057H8701_R

Boîtiers de contrôle pour brûleur à fioul, Série OBC 80, Nombre d'étages: 2, Emballage individuel

057H8107

OBC 82A.12 ENTRETIEN
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
1 ou 2étages2
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionOBC 82A.12 ENTRETIEN
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)40 Qté
Groupe de produitsBoîtiers de contrôle pour brûleur à fioul
HomologationCE
Homologué ULNo
Marquage CEYes
Material DescriptionOil burner control 82A.12 (SINGLE/MULTI)
Nombre d'étages2
Caractéristique
Valeur
Post-allumage5
Présence de batteriesNon
Product line02
Substances de la liste candidate REACHNo
Temps de post-allumage [s]5 "
Temps de post-purge [s]0 "
Temps de pré-allumage [s]13 "
Temps de pré-purge [s]13 "
Temps de sécurité [s]10 "
Tension d'alimentation [V]230.0 V
Tension d’alimentation [V] AC [max.]253 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]195 V
Type de produitSérie OBC 80

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.206 Kilogram
Poids Net0.194 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.996 Liter
EAN/UPC5702425080401