Allumeurs électroniques, EBI4 LP 1P, Tension crête secondaire [kV]: 12, Tension d’alimentation [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Boîtier: Standard
052F4253
EBI4 LP 1P ALLUMEUR ELECTRONIQUE STD 230 V OEM
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Allumeurs électroniques
Remplacement recommandé: 052F4236
052F4253
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Boîtier | Standard |
| Classe de boîtier primaire | IP40 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c)7(c)-I |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Consommation électrique [VA] | 60.0 VA |
| Courant primaire [A] | 0.25 A |
| Description | EBI4 LP 1P ALLUMEUR ELECTRONIQUE STD 230 V OEM |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 40 Qté |
| Fréquence primaire [Hz] | 50/60 |
| Fusible principal [A] [Min.] | 10 A |
| Groupe de produits | Allumeurs électroniques |
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | No |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | Del - Ignition unit EBI4 LP1P |
| Nº de dossier SCIP | 27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Ignition unit EBI4 1P |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 02 |
| Raccordement secondaire, courant de court-circuit [mA] | 30 mA |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 30 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | -10 °C |
| Température de stockage [°C] [Max.] | 85 °C |
| Température de stockage [°C] [Min.] | -25 °C |
| Tension crête secondaire [kV] | 12 |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 255 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 187 V |
| Type de produit | EBI4 LP 1P |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.239 Kilogram |
| Poids Net | 0.234 Kilogram |
| Volume | 0.281 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425077876 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |