CÂBLE DE TRANSDUCTEUR
071N4210
CÂBLE DE TRANSDUCTEUR
071N4210
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | CÂBLE DE TRANSDUCTEUR |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 100 Qté |
| Groupe de produits | Accessories for Burner Components |
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | No |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | Transducer cable |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 02 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | -20 °C |
| Température de stockage [°C] [Max.] | 70 °C |
| Température de stockage [°C] [Min.] | -20 °C |
| Type de produit | Accessoires pour BFPM |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 15 Gram |
| Poids Net | 11 Gram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.087 Liter |
| EAN/UPC | 5702425091889 |