Danfoss logo
071N4052_BFPM_Controller_L

CONTRÔLE COMPLET POUR BFPM VIESSMANN

071N4052

CONTRÔLE COMPLET POUR BFPM VIESSMANN

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DescriptionCONTRÔLE COMPLET POUR BFPM VIESSMANN
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)5 Qté
Groupe de produitsAccessories for Burner Components
Homologué ULNo
Marquage CENo
Material DescriptionComplete control for MP
Présence de batteriesNon
Product line02
Caractéristique
Valeur
RemarquesController for BFPM motor pump units
SérieBFPM
Substances de la liste candidate REACHNo
Température ambiante [°C] [Max.]60 °C
Température ambiante [°C] [Min.]0 °C
Température de stockage [°C] [Max.]60 °C
Température de stockage [°C] [Min.]-20 °C
Tension crête d'alimentation [V] [Max.]253.0 V
Tension crête d'alimentation [V] [Min.]207.0 V
Tension d'alimentation [V]230.0 V
Tension d'alimentation [V] [Max.]240.0 V
Tension d'alimentation [V] [Min.]220.0 V
Type de produitAccessoires pour BFPM

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.39 Kilogram
Poids Net0.389 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume2.744 Liter
EAN/UPC5702425082009