KIT D'ENTRETIEN BOBINE 12V CC/24V
071N2068
KIT D'ENTRETIEN BOBINE 12V CC/24V
071N2068
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Classe de protection | IP40 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Consommation bobine [W] | 9 W |
| Courant bobine | CA |
| Description | KIT D'ENTRETIEN BOBINE 12V CC/24V |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 50 Qté |
| Groupe de produits | Accessories for Burner Components |
| Homologation | UL |
| Homologué UL | Yes |
| Marquage CE | No |
| Material Description | Service kit coil 12VDC/24V |
| Nº de dossier SCIP | ca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit dans le dossier SCIP | NC T85 coil service kit |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 02 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 80 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | -20 °C |
| Température de stockage [°C] [Max.] | 80 °C |
| Température de stockage [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tension crête d'alimentation [V] [Max.] | 26.4 V |
| Tension crête d'alimentation [V] [Min.] | 21.6 V |
| Tension d'alimentation [V] | 24.0 V |
| Tension d'alimentation [V] [Max.] | 26.4 V |
| Tension d'alimentation [V] [Min.] | 21.6 V |
| Type de courant | CA |
| Type de produit | Accessoires pour BFPN |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.076 Kilogram |
| Poids Net | 0.068 Kilogram |
| Volume | 0.125 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425231643 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |