KIT D'ENTRETIEN BOBINE 220/240V
071N2067
KIT D'ENTRETIEN BOBINE 220/240V
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Accessoires pour composants de brûleur
071N2067
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Classe de protection | IP40 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Consommation bobine [W] | 9 W |
| Courant bobine | CA |
| Description | KIT D'ENTRETIEN BOBINE 220/240V |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 50 Qté |
| Groupe de produits | Accessories for Burner Components |
| Homologation | UL |
| Homologué UL | Yes |
| Marquage CE | No |
| Material Description | Service kit coil 220/240V |
| Nº de dossier SCIP | ca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit dans le dossier SCIP | NC T85 coil service kit |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 02 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 80 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | -20 °C |
| Température de stockage [°C] [Max.] | 80 °C |
| Température de stockage [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tension crête d'alimentation [V] [Max.] | 253.0 V |
| Tension crête d'alimentation [V] [Min.] | 207.0 V |
| Tension d'alimentation [V] | 230.0 V |
| Tension d'alimentation [V] [Max.] | 240.0 V |
| Tension d'alimentation [V] [Min.] | 220.0 V |
| Tension de bobine [V] | 220-240 |
| Type de courant | CA |
| Type de produit | Accessoires pour BFPN |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.068 Kilogram |
| Poids Net | 0.068 Kilogram |
| Volume | 0.137 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425231636 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |