Danfoss logo
071N0061_Coil_Kit

BOBINE 110/120V CA. OEM

071N2052

BOBINE 110/120V CA. OEM

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Classe de protectionIP40
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Consommation bobine [W]9 W
Courant bobineCA
DescriptionBOBINE 110/120V CA. OEM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)50 Qté
Groupe de produitsAccessories for Burner Components
Homologué ULNo
Marquage CENo
Material DescriptionServicekit 110 V
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Product line02
Substances de la liste candidate REACHNo
Température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Température ambiante [°C] [Min.]-20 °C
Température de stockage [°C] [Max.]70 °C
Température de stockage [°C] [Min.]-20 °C
Tension crête d'alimentation [V] [Max.]127.2 V
Tension crête d'alimentation [V] [Min.]104.4 V
Tension d'alimentation [V] [Max.]120.0 V
Tension d'alimentation [V] [Min.]110.0 V
Tension de bobine [V]110-120
Type de courantCA
Type de produitAccessoires pour BFP

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.06 Kilogram
Poids Net0.059 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.062 Liter
EAN/UPC5702425080746