Danfoss logo
1-pipe disc BFP 10/11

KIT DE TRANSFORMATION BFP 10/11 DIMENSIONS 3-5-6

071N1092

KIT DE TRANSFORMATION BFP 10/11 DIMENSIONS 3-5-6

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DescriptionKIT DE TRANSFORMATION BFP 10/11 DIMENSIONS 3-5-6
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)450 Qté
Groupe de produitsAccessories for Burner Components
Homologué ULNo
Marquage CENo
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionServicekit 1 pipe disc
Nº de dossier SCIP5c2b048a-2b2e-4d1c-871a-e3ca66f92327
Nom du produit dans le dossier SCIPOil pump - BFP accessories - plug
Présence de batteriesNon
Product line02
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température de stockage [°C] [Max.]70 °C
Température de stockage [°C] [Min.]-20 °C
Type de produitAccessoires pour BFP

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.012 Kilogram
Poids Net0.011 Kilogram
Volume0.002 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425096365
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm