Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

CÂBLE POURVANNE NF, 350 mm

071G2238

CÂBLE POURVANNE NF, 350 mm
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Accessoires pour composants de brûleur

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DescriptionCÂBLE POURVANNE NF, 350 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)100 Qté
Groupe de produitsAccessories for Burner Components
HomologationCE
Homologué ULNo
Caractéristique
Valeur
Marquage CEYes
Material DescriptionDel - Cable for BFP 350mm
Présence de batteriesNon
Product line02
Substances de la liste candidate REACHNo
Température ambiante [°C] [Max.]80 °C
Température ambiante [°C] [Min.]-10 °C
Température de stockage [°C] [Max.]70 °C
Température de stockage [°C] [Min.]-20 °C
Type de produitAccessoires pour BFP

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.03 Kilogram
Poids Net0.029 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.063 Liter
EAN/UPC5702425054594